Portugal - Português

Philips CityMood, Urban road & street light, 46.2 W, 7200 lm, 3000 K, CRI70, Distribuição média 10, Classe de segurança II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED80/730 FG II DM10 G1 BK

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 7200 lm, 46.2 W, 156 lm/W, 3000 K, (0.434,0403) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 912300060514
Código de encomenda completo: 872016956849500