Portugal - Português

Philips CityMood, Urban road & street light, 39.4 W, 5220 lm, 2700 K, CRI70, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED60/727 FG II DM50 G1 SRT BK

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 5220 lm, 39.4 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 912300060515
Código de encomenda completo: 872016956850100

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product