Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S

Novo

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 62369900
Código de encomenda completo: 871951462369900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Não
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868305 pt_PT pdf 131.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868305_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868305_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ULD 108.5 kB
Relux
ROLF File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ROLF 125.5 kB
LDT
LDT File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB