Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, SDP1, Classe de segurança I, IP66, SRG10

VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A

Descrição do Produto

Solar streetlight, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Topo do poste, Spigot para diâmetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulação solar versão 1, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum kV, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 79887800
Código de encomenda completo: 872016979887800

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060594 pt_PT pdf 146.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060594_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060594_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A LDT