Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, SDP1, Classe de segurança III, IP66

VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Descrição do Produto

Solar streetlight, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Topo do poste, Spigot para diâmetro de 76 a 62 mm, Perfil de regulação solar versão 1, 2706 lm, 18.3 W, 148 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III

Código de encomenda: 79885400
Código de encomenda completo: 872016979885400

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060592 pt_PT pdf 145.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060592_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060592_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P LDT