Portugal - Português

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 18.3 W, 2640 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, SDP1, Classe de segurança I, IP66

VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P

Descrição do Produto

Solar streetlight, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Topo do poste, Spigot para diâmetro de 60 mm, Perfil de regulação solar versão 1, 2640 lm, 18.3 W, 144 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum kV, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 80987100
Código de encomenda completo: 872016980987100

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300059290 pt_PT pdf 149.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300059290_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300059290_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT