Portugal - Português

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.2 W, 1778 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuição média 10, SDP1, Classe de segurança III, IP66

VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Descrição do Produto

Solar streetlight, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Topo do poste, Spigot para diâmetro de 60 mm, Perfil de regulação solar versão 1, 1778 lm, 10.2 W, 175 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança III

Código de encomenda: 80984000
Código de encomenda completo: 872016980984000

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED20 [LED Module 2000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300059287 pt_PT pdf 148.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300059287_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300059287_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/740 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT