Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S

Novo

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 62377400
Código de encomenda completo: 871951462377400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Não
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868313 pt_PT pdf 179.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868313_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868313_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S IES
Dialux
ULD File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ULD
Relux
ROLF File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S ROLFZ
LDT
LDT File - VGP704 80 4S 730 48V III DM10 42/60S LDT