Signify Luma gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S

Novo

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 62375000
Código de encomenda completo: 871951462375000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Driver incluído
Não
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868311 pt_PT pdf 177.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Luma gen2 solar installation instructions pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868311_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868311_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ULD 144.5 kB
Relux
ROLF File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S ROLF 173.5 kB
LDT
LDT File - VGP703 40 4S 830 24V III DM10 42/60S LDT 38.3 kB