Philips Focos solares Ledinaire, 32 W, 4480 lm, 4000 K, CRI80, Controlo remoto por IV, Simétrica, IP65

BVP085 LED45/840

Descrição do Produto

Alumínio, Cinza, Revestimento de tinta em pó de camada única, Driver integrado no quadro LED (DoB), Perfil de regulação solar versão 1, 4480 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.312,0.334) SDCM<=5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK06 | 1 J, Classe de segurança III, Nível de proteção contra sobretensão até 1,5 kV no modo diferencial e 1,5 kV no modo comum, 2×0,75 mm², Conector plug-in externo à prova de água, 3 polos

Código de encomenda: 75204799
Código de encomenda completo: 872016975204799

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED45S [LED Module, system flux 4500 lm]
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED system in flux
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401882202 pt_PT pdf 224.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire floodlight Solar - BVP085 - 900lm pdf 31.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401882202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401882202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP085 LED45/840 ies 14.0 kB