Signify UniStreet gen2, Road & street light, 138 W, 19140 lm, 3000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66

BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR

Novo

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 19140 lm, 138 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, 2 Conectores de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 65893600
Código de encomenda completo: 871951465893600

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED220 [LED module 22000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR txt 5.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868797 pt_PT pdf 165.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Unistreet gen2 pdf 5.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868797_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868797_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR IES
Dialux
ULD File - BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR ULD
Relux
ROLF File - BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP283 LED220-4S/730 I DM11 DDF27 D18 SR LDT