Signify UniStreet gen2, Road & street light, 91 W, 13760 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66

BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 13760 lm, 91 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, 2 Conectores de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 07961800
Código de encomenda completo: 871951407961800

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED160 [LED module 16000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S txt 5.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925866695 pt_PT pdf 486.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Instruções de instalação
Installation intructions UniStreet LumiStreet gen2 pdf 3.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925866695_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925866695_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP283 LED160-4S/740 I DM11 D9 48/60S LDT