Signify Catenário DigiStreet, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição larga 10, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Suporte catenário, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribuição larga 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector de parafuso

Código de encomenda: 45022900
Código de encomenda completo: 871869945022900

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED64 [LED module 6400 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300023970 pt_PT pdf 265.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300023970_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
Desenhos CAD
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
Desenhos CAD
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
Desenhos CAD
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
Desenhos CAD
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB
Desenhos CAD
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT