Signify Catenário DigiStreet, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica larga 1, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6
BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Suporte catenário, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribuição simétrica larga 1, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector de parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED64 [LED module 6400 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos