Portugal - Português

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição assimétrica média 11, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Descrição do Produto

Tunnel light, Alumínio fundido em molde, Cinza escuro, Suporte de montagem de abertura rápida, médio, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Distribuição assimétrica média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum

Código de encomenda: 912300024112
Código de encomenda completo: 871869948294700

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED180 [LED module 18000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024112 pt_PT pdf 246.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024112_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024112_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
Desenhos CAD
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB