Portugal - Português

Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Descrição do Produto

Tunnel light, Alumínio, Alumínio, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 09432400
Código de encomenda completo: 871869909432400

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED120 [LED module 12000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Equipamento
-
Driver incluído
Não
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
3 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP txt 6.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300023653 pt_PT pdf 212.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300023653_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300023653_EU
Vários elementos, - Visuals