Signify TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, Interact Ready, Classe de segurança I, IP66
BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP
Transferências populares
Descrição do Produto
Tunnel light, Alumínio, Alumínio, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Equipamento
- -
- Driver incluído
- Não
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 3 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified