Portugal - Português

Philips Projetor de alta potência Ledinaire, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Simétrica

BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB

Descrição do Produto

637 mm x 52mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio e cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, 6/4 kV kV, Cabo de 1,0 m sem ficha, 3 polos, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401844187
Código de encomenda completo: 872016976649599

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    -
  • Número de unidades de equipamento
    2 unidades
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Não
  • Escala de valor
    Valor
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB txt 3.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401844187 pt_PT pdf 408.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401844187_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401844187_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB ldt 11.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB