Portugal - Português

Philips Projetor de alta potência Ledinaire, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Simétrica

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Descrição do Produto

496 mm x 52mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio e cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, 4/4 kV kV, Cabo de 1,0 m sem ficha, 3 polos, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 911401843987
Código de encomenda completo: 872016976647199

Especificações

Código da família das lâmpadas
-
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB txt 3.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401843987 pt_PT pdf 243.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions BVP166 Ledinaire high wattage floodlights pdf 2.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401843987_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401843987_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ies 2.2 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB ldt 1.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 250W pdf 998.3 kB