Philips Projetor de alta potência Ledinaire, 500 W, 692 mm x 52mm, 60000 lm, 4000 K, CRI80, Simétrica
BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB
Descrição do Produto
692 mm x 52mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio e cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Simétrica, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 6 J, Classe de segurança I, 6/4 kV kV, Cabo de 1,0 m sem ficha, 3 polos, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas -
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Não
- Escala de valor Valor
- Período de garantia 5 anos