Philips Coreline tempo mediano, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Assimétrica, IP66
BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3
Descrição do Produto
Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 59 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos