Portugal - Português

Philips Coreline tempo mediano, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 12000 lm, 90 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300024001
Código de encomenda completo: 871869945587300

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 5.4 kB
Folheto do produto
912300024001_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 379.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024001_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-912300024001_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB