Portugal - Português

Philips Coreline tempo mediano, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Simétrica, IP66

BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Descrição do Produto

Floodlight, Alumínio, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 57 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Simétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Cabo de 1,0 m com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector externo

Código de encomenda: 912300024004
Código de encomenda completo: 871869945590300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 5.3 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024004 pt_PT pdf 318.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024004_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024004_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB