Philips UniSpot

Foco de exterior sofisticado e compacto

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente em diversas aplicações urbanas. Os projetores da gama UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica separada em duas secções. A secção frontal proporciona iluminação, enquanto a secção traseira conecta-se ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas utilizando uma variedade de acessórios. Duas placas de indicação no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.

Benefícios

  • Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.

  • Uma variedade de ópticas e seleções de cor

Características

  • Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K

  • Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB+5700K.

Aplicações

  • Pontes, monumentos e fachadas
  • Edifícios municipais
  • Parques e praças

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet UniSpot pt_PT pdf 483.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-UniSpot
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Coleção da gama IES
FIC-OF-UniSpot zip 209.8 kB