Philips UniFlood M G2

UniFlood M gen2: um projetor de elevada potência com verdadeira modularidade

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Philips UniFlood M gen2 é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design robusto, modular e retangular apresenta óticas altamente eficientes, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até marcos turísticos e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. É fornecido com seis lentes de difusão diferentes, que vão desde projetor de foco estreito a amplo e a opção de controlo por DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que oferece a arquitetos e designers a liberdade para explorarem uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Benefícios

  • Grande flexibilidade de design com controlos e cabeças de inclinação individual

  • Crie o efeito de iluminação adequado com seis lentes de difusão diferentes (projeção de foco estreito a largo)

Características

  • Padrão: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K e 4000 K

  • Opcional: 5000 K, cores monocromáticas e branco regulável

Aplicações

  • Pontes, monumentos e fachadas
  • Parques e praças
  • Paisagens

Aviso e segurança

  • Apenas para utilização no exterior.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 pt_PT pdf 1.3 MB
Instruções de instalação
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-UniFlood M G2
Vários elementos, - Visuals