Philips UniFlood C Pro

Projetor LED arquitetural para iluminação fixa ou dinâmica

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O Philips UniFlood C Pro oferece uma elegância robusta única, com uma forma cilíndrica e linhas fluidas que ligam as caixas dianteira e traseira na perfeição. Este é um design de projetor arquitetural compacto, onde cada elemento tem uma finalidade; a secção frontal fornece iluminação excecional, enquanto a secção traseira aloja todos os componentes elétricos. Entre elas, as aletas dissipam o calor e também servem de elemento decorativo. Preparado para o exterior, o Philips UniFlood C Pro é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design mecânico robusto e a conceção de elevada eficiência da ótica deste projetor tornam-no a opção ideal para iluminar fachadas exteriores de vários andares, pontes, marcos turísticos e monumentos. Os arquitetos e designers têm a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e conceções sem limitações, graças a uma variedade de cores, múltiplas lentes de difusão e uma opção de controlo DMX512/RDM.

Benefícios

  • Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável

  • Ampla gama de ângulos de feixe desde um foco estreito a um projetor amplo

Características

  • Design robusto, classificação IP66 para utilização no exterior

  • Distribuições ópticas: 3,5°, 10°, 15°, 30°, 45° e 60°

Aplicações

  • Pontes, monumentos e fachadas
  • Paisagens
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • Apenas para utilização no exterior

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet UniFlood C Pro pt_PT pdf 1.1 MB
Instruções de instalação
UniFlood C Pro pdf 32.4 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-UniFlood C Pro
Vários elementos, - Visuals