Philips UniEdge

UniEdge – Faça sobressair os seus limites

Produtos

BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 27K 24V 3x90 D3
92350899
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 30K 24V 3x90 D3
92352299
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
BCP390 4LED 40K 24V 3x90 D3
92354699

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A UniEdge é uma luminária LED arquitetural de iluminação de contornos com tamanho compacto para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica da luminária UniEdge tornam-na ideal para iluminar os contornos de estruturas interiores de janelas e portas, fachadas de edifícios, marcos turísticos e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. As lentes de difusão únicas com opção de controlo DMX disponível oferecem aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.

Benefícios

  • Distribuição ótica única de 3 x 90° para realçar as estruturas interiores ou os contornos exteriores de janelas, varandas ou portas.

  • Tamanho compacto, peso leve e suportes inclináveis.

Características

  • Design robusto e classificação IP66 para aplicações exteriores

  • Distribuição ótica única de 3 x 90° para iluminar contornos arquitetónicos

Aplicações

  • Pontes, monumentos e fachadas
  • Paisagens
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • Apenas para utilização no exterior

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet UniEdge pt_PT pdf 222.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-UniEdge
Vários elementos, - Visuals