Luminárias lineares de visualização direta para aplicações arquiteturais criativas e de fachadas multimédia
A UniBar é uma luminária de visualização direta de LED linear de tamanho fino para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação arquitetural de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica desta luminária tornam-na ideal para fachadas de edifícios, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação de visualização direta linear e fina. Lentes de difusão de visualização direta e cablagem passante para ligação completa. Opção de controlo DMX disponível com até 10 píxeis (10IDs) que ofereça aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável.
Os LED de baixa potência oferecem uma distribuição suave e subtil da iluminação
Até 10 píxeis (10IDs) para controlo fácil e flexível
Padrão: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K e 4000 K
Opcional: 5000 K, cores monocromáticas e branco regulável