UniFlood M gen2: um projetor de elevada potência com verdadeira modularidade
O Philips UniFlood M gen2 é um projetor LED arquitetónico económico que foi concebido para aplicações de iluminação de fachadas, paisagismo e exteriores. O design robusto, modular e retangular apresenta óticas altamente eficientes, tornando-o ideal para iluminar tudo, desde fachadas e pontes de vários andares até marcos turísticos e monumentos. Este projetor LED está disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. É fornecido com seis lentes de difusão diferentes, que vão desde projetor de foco estreito a amplo e a opção de controlo por DMX512/RDM. Um projetor verdadeiramente modular que oferece a arquitetos e designers a liberdade para explorarem uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.
Grande flexibilidade de design com controlos e cabeças de inclinação individual
Crie o efeito de iluminação adequado com seis lentes de difusão diferentes (projeção de foco estreito a largo)
Padrão: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K e 4000 K
Opcional: 5000 K, cores monocromáticas e branco regulável
Apenas para utilização no exterior.