A UniEdge é uma luminária LED arquitetural de iluminação de contornos com tamanho compacto para montagem em superfície. Foi concebida para o exterior, nomeadamente para aplicações de iluminação decorativa de fachadas e outros elementos ao ar livre. O design mecânico robusto e a conceção única da ótica da luminária UniEdge tornam-na ideal para iluminar os contornos de estruturas interiores de janelas e portas, fachadas de edifícios, marcos turísticos e monumentos. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco regulável. As lentes de difusão únicas com opção de controlo DMX disponível oferecem aos arquitetos e designers a liberdade necessária para explorar uma ampla gama de conceitos e designs sem limitações.
Distribuição ótica única de 3 x 90° para realçar as estruturas interiores ou os contornos exteriores de janelas, varandas ou portas.
Tamanho compacto, peso leve e suportes inclináveis.
Design robusto e classificação IP66 para aplicações exteriores
Distribuição ótica única de 3 x 90° para iluminar contornos arquitetónicos
Apenas para utilização no exterior