Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, Classe de segurança II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Descrição do Produto

Bollard, H848 mm, Alumínio fundido em molde, Preto, Universal para diâmetro de 42 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Cabo de 1,5 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 48120900
Código de encomenda completo: 871869948120900

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED27 [LED module 2700 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024103 pt_PT pdf 4.1 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024103_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024103_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D03.dwg dwg 349.0 kB
Desenhos CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D04.dxf dxf 376.1 kB
Desenhos CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D08.sat sat 35.0 kB
Desenhos CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D07.max max 1.0 MB
Desenhos CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D09.r3d r3d 117.8 kB
Desenhos CAD
OptiSpace-BCP500_ANB-3D05.m3d m3d 45.5 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR LDT