Portugal - Português

Philips Médicas UVB /01

Philips Médicas UVB

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Mais de 400 estudos clínicos independentes comprovaram que as lâmpadas UVB Narrowband TL são mais seguras e mais eficientes do que quaisquer outras lâmpadas da sua classe. Tal é devido ao facto de estas lâmpadas emitirem apenas uma faixa de frequência muito estreita da largura de banda "B" do espectro UV (290 a 315). Esta estreita faixa de frequência situa-se entre os 305 e os 315 nm e atinge o pico a 311 nm: a faixa de frequência mais eficaz para o tratamento da psoríase. Isto significa que o tratamento é muito mais localizado e os tempos de exposição são muito mais reduzidos. Por seu lado, isto leva a uma redução dos efeitos secundários, como a vermelhidão e a comichão na pele. All of this makes them ideal for phototherapy treatment of diseases such as psoriasis, parapsoriasis, vitiligo, atopic dermatitis, and mycosis fungoides. What’s more, because the overall dosage of this narrowband radiation can be closely controlled, these lamps are suitable for home therapy.

Benefícios

  • Minimum side effects like redness, itching and burns

  • Shorter period of exposure and less erythemal radiation than conventional UVB lamps

Características

  • Emission peak at 311 nm

  • Narrowband

Aplicações

  • Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Atopic Dermatitis, Mycosis fungoides, Other skin diseases

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet UV-B Narrowband TL pt_PT pdf 503.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Médicas UVB /01
Vários elementos, - Visuals