Philips Médicas uva(-1) TL

Philips Médicas uva

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Hoje em dia, o tratamento de radioterapia preferido para doenças de pele como a psoríase é efectuado através da utilização da largura de banda "B" do espectro UV (290 to 315 nm), visto que tal não requer um agente de fotosensitização. No entanto, alguns pacientes não respondem ao tratamento através de UVB, pelo que, nesses casos, é utilizada uma lâmpada UV com uma largura de banda "A" do espectro UV; para esse efeito, a Philips oferece uma escolha entre uma lâmpada TL ou as lâmpadas PLS/PLL. Ambas são ideais para quando os UVB não são adequados. These (PUVA) lamps have a wavelength of between 315 to 380 nm and are not only used for the treatment of psoriasis but are also commonly used for more than 20 other diseases.

Benefícios

  • Optimal spectrum for PUVA therapy

Características

  • Emission peak at 350 nm

Aplicações

  • Psoriasis, Parapsoriasis, Vitiligo, Atopic Dermatitis, Mycosis fungoides

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Médicas uva(-1) TL pt_PT pdf 175.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Médicas uva(-1) TL
Vários elementos, - Visuals