Portugal - Português

Philips Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção

Philips Halogéneo para Aplicaçoes Industrais

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

As lâmpadas não reflectoras de halogéneo emitem uma luz de alta qualidade e são fáceis de instalar, substituir e utilizar. Todas as lâmpadas não reflectoras de halogéneo incorporam uma lâmpada de quartzo sem distorção e um posicionamento preciso do filamento montado. Estas características asseguram um desempenho optimizado do feixe e uma emissão de luz consistente e elevada. Está disponível uma vasta gama de potências, para uma grande variedade de aplicações, incluindo sistemas de projecção. Além disso, obtém todas as vantagens comprovadas da tecnologia de halogéneo, como é o caso do espectro total e um índice de composição de cores (CRI) de 100 – o mesmo da luz natural e o melhor que se pode obter. As lâmpadas de halogéneo criam igualmente uma luz branca quente confortável e mantêm a sua emissão de lúmens, praticamente sem redução, ao longo da sua vida útil.

Benefícios

  • Desempenho optimizado do feixe

  • Índice de composição de cores de 100% (CRI)

Características

  • Lâmpada de quartzo, sem distorção e posição do filamento definida com precisão

  • Substituição da lâmpada sem ajustamento

Aplicações

  • Iluminação de estúdios, filmes, teatros e discotecas
  • Projectores de diapositivos, de transparências, perfis e filmes de 8/16 mm
  • Microscópios
  • Equipamento óptico
  • Visores de diapositivos e de filmes
  • Lâmpadas de cirurgia
  • Leitores de microfilmes
  • Lâmpadas de medicina dentária
  • Espectrografia

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Halogen non-reflector pt_PT pdf 379.7 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Halogéneo para Aplicaçoes Industrais Microporjecção
Vários elementos, - Visuals