Portugal - Português

Philips Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)

Philips Espectáculo MSR

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Graças a uma temperatura de cor optimizada e a um índice de composição de cores elevado, a lâmpada MSR Hot Restrike cria a "luz do dia" perfeita em qualquer condição. De igual modo, o design da lâmpada de extremidade única permite a reignição a quente, o que assegura iluminação de tipo luz do dia e está sempre imediatamente disponível uma excelente composição de cores. Incorporam igualmente a tecnologia inovadora P3, desenvolvida pela Philips, a qual permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas e, como tal, prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

  • Enables use at higher temperatures in any burning position. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time

  • Cor da luz do dia perfeita, devido à temperatura de 6000 K com excelentes características de cor necessárias para palco

Características

  • Philips Pinch Protection

  • MSR filling

Aplicações

  • Indoor and outdoor filming
  • Teatros
  • Fotografia profissional
  • Simulação solar

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MSR Hot Restrike pt_PT pdf 422.0 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Espectáculo MSR (Re-ignição Rápida)
Vários elementos,