Portugal - Português

Philips Espectáculo msr ouro FastFit

Philips Espectáculo msr

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Todas as lâmpadas têm um fim, mas quando tal acontece com a lâmpada MSR Gold™ FastFit de extremidade única, esta é substituída em segundos, graças a uma base e suporte da lâmpada especialmente concebidos. Esta lâmpada proporciona uma intensidade elevada do feixe de luz branca pura, para um desempenho luminoso, ao passo que os casquilhos banhados a ouro proporcionam uma protecção superior contra o calor e evitam a falha prematura da lâmpada. A tecnologia P3 permite a utilização em qualquer posição e a temperaturas mais elevadas, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada e a consistência da emissão de luz de alta qualidade. De igual modo, devido ao facto do design FastFit ser aplicado às lâmpadas de halogéneo da Philips, a alternância entre tecnologias pode ser efectuada rápida e facilmente.

Benefícios

  • Substituição de lâmpadas em segundos, intercambiável com as lâmpadas de halogéneo

  • High beam intensity

Características

  • Philips FastFit

  • Very short arc

Aplicações

  • Entretenimento

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet MSR Gold™ FastFit pt_PT pdf 479.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Espectáculo msr ouro FastFit
Vários elementos, - Visuals