Philips Sistemas dynapower

Philips Sistemas dynapower

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O sistema Philips Dynapower consiste num controlador DynaPower electrónico que opera uma ou duas lâmpadas TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Este sistema é extremamente fiável e robusto. O controlador permite poupanças de energia imediatas comparadas com controladores semelhantes no mercado. Além disso, pode ser regulado até 60% do nível de potência, para obtenção de poupanças de energia adicionais. Podem ser obtidas poupanças de energias adicionais através das lâmpadas TUV Amalgam XPT, pois estas podem ser reguladas para atingir a mesma emissão de UV que outras lâmpadas semelhantes no mercado.

Benefícios

  • Extreme reliability of driver; with annual failure rate of less than 1%

  • Maior facilidade de manutenção da conformidade com regulamentos graças ao reduzido risco de falhas

Características

  • Opera as lâmpadas TUV Amalgam XPT de 230 W, 260 W e 335 W

  • É possível o funcionamento único da lâmpada

Aplicações

  • Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
  • Municipal drinking water treatment equipment
  • Equipamento de tratamento de águas residuais municipais
  • Process water treatment equipment

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Sistemas dynapower pt_PT pdf 266.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Sistemas dynapower
Vários elementos, - Visuals