Portugal - Português

Philips Eletrocutores para insetos Secura

Philips Eletrocutores para insetos Secura

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com um espectro optimizado que corresponde à sensibilidade ocular da mosca doméstica, as lâmpadas Actinic BL TL-D(K) Secura são perfeitas para atrair insectos. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Além disso, apresentam uma manga especial "Secura" que mantém todos os vidros e os componentes da lâmpada unidos em caso de quebra acidental. Isto elimina o risco de pedaços de vidro caírem sobre áreas de preparação de alimentos, por exemplo. Devido a esta característica, cumpre os rigorosos requisitos HACCP. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Benefícios

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Características

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Aplicações

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Eletrocutores para insetos Secura pt_PT pdf 423.1 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Eletrocutores para insetos Secura
Vários elementos, - Visuals