Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002029092
Código de encomenda completo: 871951434766300

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    20.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002029092 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 196.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002029092 pt_PT pdf 590.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002029092_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002029092_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG ies 2.3 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB