Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34750200
Código de encomenda completo: 871951434750200

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002028255 pdf 68.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 197.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002028292 pt_PT pdf 554.2 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002028292_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002028292_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG ies 19.9 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB