Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34732800
Código de encomenda completo: 871951434732800

Especificações

Casquilho
E27
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001890555 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001890592 pt_PT pdf 339.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001890592_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001890592_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB