Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34730400
Código de encomenda completo: 871951434730400

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001890467 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001890492 pt_PT pdf 327.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001890492_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001890492_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB