Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho
- E14
- Vida útil nominal
- 15.000 h
- Ciclo de comutação
- 20.000
- Tecnologia de iluminação
- LEDbulb
- Referência de medição de fluxo
- Sphere
- Período de garantia
- 2 anos