Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34718200
Código de encomenda completo: 871951434718200

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001345355 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001345392 pt_PT pdf 432.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001345392_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB