Philips CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, ST35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 34772400
Código de encomenda completo: 871951434772400

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001238592 pdf 67.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001238592 pt_PT pdf 304.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001238592_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001238592_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB