Philips CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 99.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 76351000
Código de encomenda completo: 871869976351000

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
20.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001395155 pdf 67.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Folheto do produto
929001395155_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 534.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001395155_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001395155_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4 ies 3.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration pdf 754.1 kB