Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 77193501
Código de encomenda completo: 871869977193501

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Vida útil nominal (horas)
15.000 h
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001325755 pt_PT pdf 554.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001325755_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001325755_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6 IES 5.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB