Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31264700
Código de encomenda completo: 871951431264700

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002969602 pdf 66.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 496.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002969602 pt_PT pdf 559.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002969602_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002969602_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB