Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 31250000
Código de encomenda completo: 871951431250000

Especificações

Casquilho
E14
Vida útil nominal
15.000 h
Ciclo de comutação
50.000
Tecnologia de iluminação
LEDbulb
Período de garantia
2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 409.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929002968402 pt_PT pdf 558.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002968402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB