Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Descrição do Produto

MASTER, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plástico, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Código de encomenda: 27692500
Código de encomenda completo: 872016927692500

Especificações

Casquilho
G13 Rotatable end-cap
Vida útil nominal
75.000 h
Ciclo de comutação
200.000
Tecnologia de iluminação
LEDtube
Referência de medição de fluxo
Sphere
Período de garantia
7 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003745202 pdf 68.7 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 231.6 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003745202 pt_PT pdf 653.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003745202_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003745202_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8 IES 42.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003067202-EPD pdf 668.6 kB